- Temperatura líquido
- 0 .. 60 °C
Alcance sus objetivos de tratamiento con el acelerador de corriente Grundfos SFG
Los aceleradores de corriente sumergibles SFG son la opción de ahorro de energía para mantener el flujo de aguas residuales sin sedimentación. Como parte de la cartera de agitadores de Grundfos, los aceleradores de corriente SFG ofrecen una relación empuje-potencia superior y el mejor diseño hidráulico de su clase. El funcionamiento a velocidad variable con un variador de frecuencia externo garantiza un rendimiento energéticamente eficiente con un arranque suave.
En general, los aceleradores de corriente SFG tienen un diseño robusto y anticorrosivo para una vida útil más larga en plantas de tratamiento municipales, industriales y agrícolas. El sistema de sellado de etapas múltiples es una de las varias características estándar que previenen las fugas. Los aceleradores de corriente son aptos para lodos activados con un contenido de sólidos secos del 0,5-1% y para otros líquidos con un contenido máximo de sólidos secos del 1,5%.