CM con aspiración automática

La bomba normalizada horizontal CM autocebante se caracteriza por su fiabilidad, bajo nivel de ruido y dimensiones compactas. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. La bomba CM autocebante está disponible en acero inoxidable.

Inform. sobre bombas de agua (MEI)
Temperatura líquido
0 .. 60 °C
Altura máx.
64 m
Caudal máx.
6 m³/h
p máx.
16 bar