Variantes CRI 10-17 A-CA-I-V-HQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 160MB |
Clase eficiencia IE: | IE2 - IE3 |
Potencia nominal - P2: | 11 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 11 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Intensidad nominal: | 36,0-30,0/20,8-17,2 A |
Intensidad de arranque: | 580-890 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.89-0.83 |
Velocidad nominal: | 3520-3550 rpm |
Eficiencia: | IE2 90,2% - IE3 91,0% |
Eficiencia del motor a carga total: | 90.2-91.0 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 91.8 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 91.3 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85U07524 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | I |
Código para caucho: | V |
Rodamiento: | SIC |
Rodamiento de soporte: | NONE |
Rodamiento: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | FlexiClamp |
Tamaño de la conexión de entrada: | 87 mm |
Tamaño de la conexión de salida: | 87 mm |
Tamaño de la brida del motor: | FF300 |
Código de conexión: | CA |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.7 |
Peso neto: | 146 kg |
Peso bruto: | 174 kg |
Volumen de transporte: | 0.56 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3529 rpm |
Caudal nominal: | 12.1 m³/h |
Altura nominal: | 204.2 m |
Etapas: | 18 |
Impulsores: | 17 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | HQQV |
Homologaciones en placa de características: | CE,TR |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRI 10-17 A-CA-I-V-HQQV |
Código: | 96503343 |
Número EAN: | 5700396268330 |
Precio: |