Variantes CRN 20-6 A-CA-A-V-HQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Normativa de motor: | IEC |
Tipo de motor: | SIEMENS |
Clase eficiencia IE: | IE3 / NEMA Premium |
Potencia nominal - P2: | 11 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 11 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
2.º valor tensión nominal: | 3 x 200D V [3 x 220D V] |
Corriente nominal: | 40 A [35.5 A] |
Intensidad de arranque: | 650 % [790 %] |
Cos phi - factor de potencia: | 0.87 |
Velocidad nominal: | 3550 rpm [3555 rpm] |
2.º valor eficiencia: | IE3 91,2% [IE3 91,6%] |
2.º valor eficiencia del motor a plena carga: | 91.2-91.6 % [91.6-91.6 %] |
2.º valor eficiencia del motor a 3/4 de carga: | 91.5-91.8 % [91.8-91.8 %] |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 90.6-90.6 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 81U45324 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | A |
Código para caucho: | V |
Rodamiento: | SIC |
: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Presión de trabajo máxima: | 25 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | FlexiClamp |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 50 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 25 |
Tamaño de la brida del motor: | FF300 |
Código de conexión: | CA |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 133 kg |
Peso bruto: | 164 kg |
Volumen de transporte: | 0.619 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3530 rpm |
Caudal nominal: | 25.3 m³/h |
Altura nominal: | 101.9 m |
Altura máxima: | 128 m |
Etapas: | 6 |
Impulsores: | 6 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
NPSH baja: | N |
Orientación de bomba: | Vertical |
Disp. de cierre: | Single |
Código del cierre: | HQQV |
Homologaciones en placa de características: | CE,EAC,UKCA,WRAS |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 20-6 A-CA-A-V-HQQV |
Código: | 96504714 |
Número EAN: | 5700396295695 |
Precio: |