Variantes CRN 45-1 A-F-GI-V-EUHV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 112MB |
Clase eficiencia IE: | IE1 |
Potencia nominal - P2: | 4 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 D V |
Intensidad nominal: | 8 A |
Intensidad de arranque: | 870-950 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.90-0.87 |
Velocidad nominal: | 2900-2910 rpm |
Eficiencia: | IE1 86% |
Eficiencia del motor a carga total: | 86 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 87.5-86.5 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85815413 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 80 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 80 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F130 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 103 kg |
Peso bruto: | 158 kg |
Volumen de transporte: | 0.28 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 45 m³/h |
Altura nominal: | 19.3 m |
Etapas: | 1 |
Impulsores: | 1 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHV |
Bomba n.º: | 96411216 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 45-1 A-F-GI-V-EUHV |
Código: | 96412393 |
Precio: |