Variantes CRN 64-1-1 A-F-G-V-EUHV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 132SC |
Clase eficiencia IE: | IE1 |
Potencia nominal - P2: | 7.5 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Intensidad nominal: | 25,5-22,6/14,6-13,0 A |
Intensidad de arranque: | 950-1160 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.92-0.80 |
Velocidad nominal: | 3480-3520 rpm |
Eficiencia: | IE1 87,5% - IE1 89,0% |
Eficiencia del motor a carga total: | 87.5-89.0 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 89.5 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 90-87.5 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85807422 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F265 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 115 kg |
Peso bruto: | 165 kg |
Volumen de transporte: | 0.28 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3500 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Altura nominal: | 22.5 m |
Etapas: | 1 |
Impulsores: | 1 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 1 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHV |
Bomba n.º: | 96409558 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-1-1 A-F-G-V-EUHV |
Código: | 96410026 |
Precio: |