Variantes CRN 64-1 A-F-G-E-EUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 160MB |
Clase eficiencia IE: | IE1 - IE2 |
Potencia nominal - P2: | 11 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480 D V |
Intensidad nominal: | 21.4-17.4 A |
Intensidad de arranque: | 660-960 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.90-0.86 |
Velocidad nominal: | 3480-3530 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 89.0-91.0 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85817424 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 120 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F300 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 152 kg |
Peso bruto: | 207 kg |
Volumen de transporte: | 0.34 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3550 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Altura nominal: | 32.4 m |
Etapas: | 1 |
Impulsores: | 1 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUBE |
Bomba n.º: | 96407390 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-1 A-F-G-E-EUBE |
Código: | 96407890 |
Número EAN: | 5700390406455 |
Precio: |