Variantes CRN 64-2 A-F-GI-V-EUBV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 180M |
Potencia nominal - P2: | 22 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480 D/660-690 Y V |
Intensidad nominal: | 40,5-34,5/23,5-22,5 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.85 |
Velocidad nominal: | 3550 rpm |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 81615330 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | F300 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 252 kg |
Peso bruto: | 317 kg |
Volumen de transporte: | 0.46 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3550 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Altura nominal: | 64.9 m |
Etapas: | 2 |
Impulsores: | 2 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUBV |
Bomba n.º: | 96409485 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-2 A-F-GI-V-EUBV |
Código: | 96410094 |
Precio: |