Variantes CRN 64-3-2 A-J-G-E-EUHE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 180L |
Potencia nominal - P2: | 22 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 200-220 D/346-380 Y V |
Velocidad nominal: | 3510-3520 rpm |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP44 |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 81622530 |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | JIS |
Tamaño de la conexión de entrada: | 100 A |
Tamaño de la conexión de salida: | 100 A |
Presión nominal para la conexión: | 10K / 20 K / 30 K |
Tamaño de la brida del motor: | F300 |
Código de conexión: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 257 kg |
Peso bruto: | 327 kg |
Volumen de transporte: | 0.49 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3570 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Altura nominal: | 79.7 m |
Etapas: | 3 |
Impulsores: | 3 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 2 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHE |
Bomba n.º: | 96407702 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-3-2 A-J-G-E-EUHE |
Código: | 96414355 |
Precio: |