Variantes CRN 64-4-2 A-J-GI-V-EUHV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 37 kW |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | GI |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | JIS |
Tamaño de la conexión de entrada: | 100 A |
Tamaño de la conexión de salida: | 100 A |
Presión nominal para la conexión: | 10K / 20 K / 30 K |
Tamaño de la brida del motor: | F350 |
Código de conexión: | J |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 81.6 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3570 rpm |
Caudal nominal: | 77 m³/h |
Altura nominal: | 112.5 m |
Etapas: | 4 |
Impulsores: | 4 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 2 |
NPSH baja: | N |
Código del cierre: | EUHV |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 64-4-2 A-J-GI-V-EUHV |
Código: | 96409753 |
Precio: |