Hydro Multi-B

Sistema de aumento de presión “llave en mano” para incrementar la presión del agua en bloques de apartamentos, hoteles, etc. Disponible con 2 o 3 bombas conectadas en paralelo, con un controlador integrado y todas las conexiones necesarias.

Temperatura líquido
0 .. 60 °C
Altura máx.
76 m
Caudal máx.
79 m³/h
p máx.
10 bar