• Grupo de presión

Hydro Multi-E, America del Norte

Sistema de aumento de presión compacto con motores VFD/ECM integrados de alta eficiencia energética, teniendo uno de los motores un controlador de interfaz gráfica para controlar el sistema de bombeo. Disponible con 2-3 bombas conectadas en paralelo, conexión eléctrica de punto único y motores maestros dobles para una redundancia completa del control de sistema de bombeo.

Temperatura líquido
0 .. 80 °C
Altura máx.
159 m
Caudal máx.
48 m³/h
p máx.
16 bar