Variantes SP 17-22R
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | MS6000 |
Motor aplic.: | NEMA |
Potencia nominal - P2: | 18.5 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 575 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 32 A |
Intensidad de arranque: | 590 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.83 |
Velocidad nominal: | 3480 rpm |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Transmisor de temp. incorporado: | sí |
Motor N.º: | 78395617 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | 904 L |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4539 |
: | AISI 904L |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | RP2 1/2 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Peso neto: | 94.3 kg |
Peso bruto: | 126 kg |
Volumen de transporte: | 0.19 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 20 m³/h |
Altura nominal: | 258 m |
Etapas: | 22 |
Cierre del motor: | SIC/SICFKM |
Homologaciones en la placa de características: | CE,GOST2,CSA |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | A |
Válvula: | bomba con válvula de retención integrada |
Versión de motor: | T40 |
Producto: | SP 17-22R |
Código: | 12DV3922 |
Precio: |