Variantes SP 17-39N
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | FRANKLIN |
Motor aplic.: | NEMA |
Potencia nominal - P2: | 37 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220 V |
Tipo de arranque: | star/delta |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP58 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Transmisor de temp. incorporado: | sí |
Motor N.º: | 82803621 |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4571 |
: | AISI 316 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | R3 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 30 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 0 kg |
Peso bruto: | 0 kg |
Volumen de transporte: | 0.34 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 20 m³/h |
Altura nominal: | 459 m |
Etapas: | 39 |
Tolerancia de curva: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modelo: | A |
Válvula: | bomba con válvula de retención integrada |
Producto: | SP 17-39N |
Código: | 12D58039 |
Precio: |