Variantes TP 40-60/4 B A-F-Z-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia nominal - P2: | 0.25 kW |
Número de polos: | 4 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Bronce |
Carcasa de la bomba: | 2.1050 |
: | B505-C90700 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | Z |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 40 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6 / PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 250 mm |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1440 rpm |
Caudal nominal: | 11 m³/h |
Altura nominal: | 4 m |
Altura máxima: | 60 dm |
Código del cierre: | BUBE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 40-60/4 B A-F-Z-BUBE |
Código: | 96405039 |
Número EAN: | 5700390740504 |
Precio: |