Variantes TP 25-50/2 A-O-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 0.12 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Intensidad nominal: | 0.59/0.34 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.80-0.72 |
Velocidad nominal: | 2800-2850 rpm |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 81602312 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1030 |
: | 30 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Tipo de conexión: | UNION |
Tamaño de la conexión: | 1 1/2 inch |
Presión nominal para la conexión: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 180 mm |
Código de conexión: | O |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 7.9 kg |
Peso bruto: | 9.4 kg |
Volumen de transporte: | 0.04 m³ |
Región de ventas: | GB |
NRF noruego n.º: | 9044005 |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2840 rpm |
Caudal nominal: | 4 m³/h |
Altura nominal: | 3.8 m |
Altura máxima: | 50 dm |
Código del cierre: | BUBE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TP 25-50/2 A-O-A-BUBE |
Código: | 96408463 |
Número EAN: | 5708601066412 |
Precio: |