Variantes TPD 50-60/4 A-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 80A |
Potencia nominal - P2: | 0.37 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 220-230 V |
Intensidad nominal: | 2.85 A |
Intensidad de arranque: | 240 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.97 |
Velocidad nominal: | 1350-1370 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 62-60 % |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTO |
Motor N.º: | 86215102 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
Longitud puerto a puerto: | 280 mm |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 60.7 kg |
Peso bruto: | 64.9 kg |
Volumen de transporte: | 0.12 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1430 rpm |
Caudal nominal: | 17.1 m³/h |
Altura nominal: | 4.18 m |
Altura máxima: | 60 dm |
Diámetro actual del impulsor: | 126 mm |
Código del cierre: | BUBE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPD 50-60/4 A-F-A-BUBE |
Código: | 96405763 |
Número EAN: | 5700390758196 |
Precio: |