Variantes TPE 50-120/2 A-F-A-AUUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 90SA |
Potencia nominal - P2: | 1.1 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal: | 3.1 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.72 |
Velocidad nominal: | 700-2890 rpm |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 85555705 |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 6 / PN 10 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 39.8 kg |
Peso bruto: | 40.8 kg |
Volumen de transporte: | 0.091 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2890 rpm |
Caudal nominal: | 21.1 m³/h |
Altura nominal: | 6.7 m |
Altura máxima: | 120 dm |
Código del cierre: | AUUE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | TPE 50-120/2 A-F-A-AUUE |
Código: | 96408993 |
Número EAN: | 5700390425937 |
Precio: |