Sistema Grundfos Comfort

El sistema Comfort System para recirculación de agua caliente suministra agua caliente al instante a todas las llaves en viviendas particulares. Utiliza una válvula de derivación y una bomba con temporizador para controlar el flujo de agua y suministrar agua caliente al instante.

Temperatura líquido
0 .. 66 °C
Altura máx.
2 m
Caudal máx.
1 m³/h
p máx.
10 bar