UPS 26

La bomba circuladora de tres velocidades UPS está diseñada para sistemas de calefacción y aire acondicionado y también se utiliza para sistemas de calefacción central y distrital. La bomba proporciona un funcionamiento confiable sin requerir mantenimiento.

Temperatura líquido
0 .. 110 °C
Altura máx.
14 m
Caudal máx.
7 m³/h
p máx.
10 bar