Usdržujte vysokou rovnoměrnost a šetřete vodou s pomocí kapkových zavlažovacích systémů, které dodávají vodu přímo ke kořenům rostliny, mikrospreje a postřikovače pokrývají naopak větší plochy
Řídicí jednotka pro čerpadla nebo jednotky pro zabudování do rozvaděčů
Příslušenství
Obnovitelný solární invertor je solární invertor mimo síť, který rozšiřuje rodinu systémů solárních čerpadel. RSI pracuje s ponornými, vícestupňový...
Vstupní a výstupní moduly pro řešení řízení.
Komunikační rozhraní
Sada pro zvyšování tlaku
Kompaktní automatické tlakové stanice s čerpadly řady CR(I)(E) montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a přednastave...
Energeticky úsporné systémy zvyšování tlaku vody. K dispozici s 2-4 paralelně zapojenými otáčkově regulovanými čerpadly. Integrovaná řídicí jednotk...
Posilovací stanice Hydro Solo-E je plně optimalizovaná stanice určená pro soustavy, kde je nezbytné udržovat konstantní tlak. Stanice dokáže udržov...
In-line jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou. Čerpadlo a motor tvoří dvě oddělené části.
Jednostupňové
Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle EN 733.
Monobloková čerpadla dle ISO 2858
Monobloková čerpadla s MGE motorem dle ISO 2858
Jednostupňové s pružnou spojkou
Standardní čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733.
Horizontální dělená čerpadla
Horizontálně dělená skříň, dvojité sání, zdvojené čerpadlo LS je navrženo pro vysoký průtok, nízkou NPSH a vysoce účinnou aplikaci.
Vícestupňové
Čerpadla CM a CME jsou spolehlivá, tichá a kompaktní horizontální čerpadla s axiálním sáním. Díky modulární konstrukci lze řešení snadno uzpůsobit ...
In-line vícestupňová čerpadla
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacím a výtlačným hrdlem ve stejné úrovni.
Ponorná kalová čerpadla
Axiální vrtulové črpadlo KPL je konstruováno pro vysoký průtok při nízké dopravní výšce.
Ponorná čerpadla pro dodávku podzemní vody
Čerpadla SB a SBA jsou vícestupňová ponorná čerpadla, pro čerpání čisté vody ze studní a nádrží. Nabízejí zabudované ochranné funkce a zajišťují ti...
SP jsou ponorná čerpadla do vrtů určená pro čerpání podzemní vody. Konstrukce čerpadel je z nerezové oceli a k dispozici jsou tři třídy materiálů. ...
Grundfos SPE je řada ponorných čerpadel s regulovanými otáčkami pro čerpání podzemní vody. Čerpadla jsou vyrobena z korozivzdorné oceli a jsou k di...
Ponorná čerpadla pro obnovitelné zdroje energie se zabudovaným převodníkem pro solární, větrný a AC zdroj energie. Provoz na AC i DC napětí.
Membránová čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla pro vysoce přesné dávkování chemikálií, umožňující pokročilé řízení procesu a integraci s řízením systému.
Řada čerpadel Grundfos Mechanical je řada extrémně silných robustních čerpadel pro aplikace vyžadující spolehlivé dávkování a vysokotlaké funkce. M...
Grundfos Connect je internetový systém plug & play, který vám poskytuje účinnou a cenově výhodnou alternativu k dražším systémům SCADA.
Na internetu založený systém, který vám poskytuje účinnou a nákladově efektivní alternativu k nákladnějším systémům.
Ponorné motory
Dálkové ovládače Grundfos pro instalaci, monitorování, poruchové informace a konfiguraci čerpadel a systémů Grundfos, komunikace rádiově nebo pomoc...
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motorová ochrana pro motory a čerpadla.