Hotely, nemocnice, bytové domy, kancelářské budovy nebo letiště - každá komerční budova má vlastní požadavky. Grundfos nabízí kompletní řadu čerpadel, která poskytují vysoký výkon a energetickou účinnost, a současně zajišťují optimální pohodlí a bezpečnost v celé řadě aplikací. Naše čerpadla jsou vhodná pro systémy HVAC, požární ochrany, čištění odpadních vod nebo dezinfekce vody.
Udělejme zítřek energeticky účinným a získejme to nejlepší z obou světů – Let´s energise tomorrow
Energetická účinnost je klíčem k udržitelnější budoucnosti. Je základním předpokladem a jedním z nejjednodušších opatření při snižování emisí uhlíku a dosažení nulové bilance. Potřebná řešení jsou již k dispozici. Nyní je jen potřeba začít je implementovat ve velkém měřítku.
Nejvýhodnější na tom je, že s těmito inteligentními a vysoce kvalitními systémy čerpadel můžeme dosahovat vyšší energetické účinnosti, aniž bychom ohrozili výkon a pohodlí, které spotřebitelé očekávají. Krátce řečeno, z obou těchto světů můžeme získat to nejlepší.
Jak dosáhnout vyššího výkonu a míry pohodlí s nižší spotřebou energie
S tradičními hodnotami v podobě kvality a spolehlivosti poskytuje naše divize komerčních budov inovativní a udržitelná řešení v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) a vodního hospodářství, která přinášejí uživatelům vyšší výkon a vyšší míru komfortu při nižší spotřebě energie.
Udržitelnost je základem
Pro dosažení udržitelné budoucnosti bude mít zásadní význam energetická účinnost, zejména v budovách, které spotřebovávají podstatnou část celosvětové energie, a to často více, než je nutné. Pokud použijeme inteligentní řešení, je možné ušetřit značné množství energie v systémech vytápění, ventilace a klimatizace i ve vodovodních systémech. Přečtěte si o našem přístupu k udržitelnosti, o tom, jak přecházíme od čerpadel s pevnými otáčkami k energeticky účinným elektronickým čerpadlům, i o tom, jak mohou pomoci odhalit skryté úspory energie v komerčních budovách.
Digitalizace a inovace umožňují řešení budoucnosti
Klíčovou součástí našeho přístupu k digitalizaci je konektivita, která umožňuje shromažďovat a analyzovat data – což zase umožňuje výrazné úspory energie. Přečtěte si více o našem přístupu k digitalizaci v našich řešeních čerpadel a zjistěte, jak distribuovaná inteligence umožňuje nahradit tradiční samostatné hlavní čerpací jednotky menšími podpůrnými čerpadly, která se automaticky přizpůsobují potřebám v reálném čase, což uspoří značné množství energie.
Kvalita je základ
Zaměřujeme se na zvyšování udržitelnosti prostřednictvím vývoje vysoce kvalitních a spolehlivých řešení pro komerční budovy. Přečtěte si více o našem přístupu ke kvalitě a spolehlivosti a o tom, jak se zaměřujeme na prefabrikované a modulární systémy. To pomáhá zefektivnit instalaci i zvýšit spolehlivost a účinnost systémů a zároveň minimalizuje stavební odpad a složitost, což vede k bezpečnějším a cenově výhodnějším instalacím.
Inteligentní čerpadla poskytují optimální výkon
Inteligentní čerpadla, známá také jako inteligentní e-čerpadla, integrují vysoce účinné komponenty, jako jsou motory, pohony a prvky řízení, do komplexního systému navrženého ke snížení spotřeby energie a emisí uhlíku. Přečtěte si, jak naše inteligentní čerpadla zvyšují výkon systému a pohodlí v komerčních budovách a zjistěte, jak jsme navrhli naše motory, aby poskytovaly optimální výkon v hydraulických aplikacích.
Kontaktujte nás ještě dnes a objednejte si energetický audit. Pracujeme rychle a často budete mít finální zprávu na stole již po dvou týdnech. Na základě toho vám můžeme nabídnout následné setkání, abychom probrali naše závěry a posoudili vaše možnosti pro další optimalizaci energie.
Podcast: Vysoce výkonné budovy
Poslechněte si Benta Jensena, generálního ředitele pro prodej produktů a řešení pro komerční stavby ve společnosti Grundfos, který nabízí svůj pohled na to, jak můžeme čelit výzvám, jako je urbanizace a růst populace, navrhováním a optimalizací našich komerčních budov tak, aby fungovaly efektivněji.
Můžete si poslechnout i další podcasty od společnosti Grundfos Commercial Building Services na vaší preferované platformě.
Aplikace
Seznamte se s našimi aplikacemi a zjistěte, jak můžeme podpořit vaše podnikání v oborech, ve kterých se pohybujete.
Aplikace
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.