Zvyšujte uživatelský komfort za zlomek ceny
Každý rok se vyplýtvají miliony litrů vody, protože vaši zákazníci čekají, až jejich soustavy dosáhnou požadované teploty, a vylévají svou čistou vodu, čas a peníze do kanalizace. Většina majitelů domů si neuvědomuje, že tento problém lze vyřešit rychle a levně. Čerpadla teplé vody a cirkulační systémy jsou ve skutečnosti natolik nákladově efektivní, že mohou zákazníkům přinést dlouhodobě úspory až 67% tepelné energie.
Čerpadla a oběhová čerpadla Grundfos přicházejí se širokou škálou vlastností a schopností, což umožňuje instalatérům nabídnout majitelům domů různé možnosti v souladu s jejich způsobem používání. Instalatéři mohou minimalizovat spotřebu energie svých zákazníků a současně zajistit, že doba čekání na teplou vodu zůstane stále přijatelná.
5 výhod, které vašim zákazníkům poskytne cirkulační čerpadlo COMFORT
Potřebujete pomoci s prodejními argumenty? Zde pro vás máme přehled výhod, které vaši zákazníci získají díky cirkulačnímu COMFORT.
- Úspora času: Vaše každodenní rutina se právě zrychlila, protože už nemusíte čekat na teplou vodu.
- Teplá voda ve sprše bez čekání: Viz výše. Představte si, že vstoupíte přímo do teplé sprchy, aniž byste museli odpouštět studenou vodu
- Nižší účty za elektřinu: S regulací teploty COMFORT T, kombinovaným časovačem a regulací teploty COMFORT TDT nebo inteligentní technologií AUTOADAPT s COMFORT TA je vaše spotřeba elektřiny na absolutním minimu. Pěkné!
- Udělejte něco pro životní prostředí: Kromě úspory peněz je to také vynikající způsob, jak šetřit přírodní zdroje.
- Žádný hluk: Znáte ten nepříjemný bzučivý zvuk, který vydávají stará čerpadla? Dejte těmto problémům sbohem.
Podívejte se na video níže a dozvíte se více.
Kolik vody a energie mohou vaši zákazníci ušetřit?
V tomto videu se ve stručnosti podíváme na to, jak systémy cirkulace teplé vody mohou ušetřit jejich uživatelům vodu a náklady za energie.
Vyberte si ideální cirkulační čerpadlo pro vás
Každé cirkulační čerpadlo teplé vody řady COMFORT je navrženo tak, aby poskytovalo maximální pohodlí při minimalizované spotřebě energie. Správný výběr je jednoduchý, stačí určit, který řídicí režim vyhovuje požadavkům domácnosti. Ve srovnání s nepřetržitým provozem mohou různé řídící režimy dále snížit ztráty tepelné energie způsobené cirkulací.
COMFORT (Basic)
Nepřetržitý provoz 24/7: Vhodné pro aplikace a systémy, kde místní předpisy vyžadují nepřetržitý provoz, nebo kde je externí řízení zajištěno ohřívačem vody, časovačem nebo jinou technologií.
COMFORT T
Režim regulace teploty: Vhodné pro domácnosti bez specifického denního rozvrhu, které se zajímají o spotřebu energie a chtějí dosáhnout nižších nákladů na cirkulaci teplé vody. Není nutné žádné ruční nastavení.
Režim regulace teploty významně snižuje množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a šetří až 25% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
COMFORT TDT
S časovačem a režimem regulace teploty: Vhodné řešení pro domácnosti s konkrétním časovým rozvrhem a přáním výrazně snížit spotřebu energie. Vyžaduje ruční nastavení časovače.
Časovač a režim regulace teploty významně snižují množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a ušetří až 56% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
COMFORT TA
Režim AUTOADAPT: Vhodný pro domácnosti, kde není snadné definovat denní rozvrh a uživatelé se nechtějí zabývat nastavováním čerpadla. V tomto režimu domácnost minimalizuje spotřebu energie na provoz čerpadla a čerpadlo pracuje zcela automaticky bez nutnosti ručního nastavení.
Temperature Control+: Pokročilý režim regulace teploty, kdy čerpadlo využívá externí i interní teplotní čidla. Umožňuje nastavit režim dovolené, kdy v případě, že během 24 hodin není identifikována žádná událost odběru teplé vody čerpadlo přejde do "stand by" a aktivuje se opět při prvním odběru teplé vody.
Nepřetržitý provoz 24/7: V tomto režimu doporučujeme externí řízení provozní doby čerpadla pro snížení nákladů na cirkulaci teplé vody
Řídicí režim AUTOADAPT významně snižuje množství tepelné energie spotřebované ohřívačem vody a šetří až 67% tepelné energie ve srovnání s nepřetržitě běžícím čerpadlem.
Bydlíte v rodinném domě nebo bytě a čekáte na teplou vodu v kohoutku?
Podívejte se, jaké výhody přináší cirkulační čerpadlo Grundfos obyvatelům domácnosti.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích
Přečtěte si příběhy našich zákazníků
Pokud je součástí řešení Grundfos, získáte pro svou aplikaci sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.