Umývání a čištění klade vysoké požadavky na čerpací zařízení
Aplikace umývání součástí jsou notoricky náročné, protože často používají agresivní kapaliny, vysoké teploty a vysoké tlaky. Při použití tradičních čerpadel by to vedlo k objemné instalaci, kdy výkon motoru není plně využit. Umývání a čištění v potravinářském průmyslu, jako jsou jatky a pivovary, omezuje fyzickou velikost čerpadla, protože zařízení musí být instalováno ve skříni nebo namontováno na ruční vozík.
Výkonná a kompaktní jednostupňová nebo vícestupňová odstředivá čerpadla Grundfos pro čerpací systémy pro myčky aut a sady umývacích čerpadel jsou vyrobeny výhradně z materiálů navržených tak, aby odolávaly i těm nejagresivnějším detergentům a rozpouštědlům a mohou pracovat při teplotách do 180 ° C a při tlaky až do 40 bar v boxových nebo tunelových myčkách.
Úspora času, vody a nákladů
Přední rakouský výrobce externích slunečních clon zvyšuje dobu provozu a kapacitu s novým čisticím systémem řízeným společností Grundfos.
Dosažení vysokého tlaku s kompaktním mycím čerpadlem. Výhodou při navrhování systému pro praní a mytí je možnost umístit výkonná čerpadla do malého prostoru - a přitom stále zajistit potřebný tlak. Grundfos iSOLUTIONS nabízí kompaktní, vysoce výkonná čerpadla s optimálním přetížením a ochranou systému. Vhodné pro náročná a vlhká prostředí. Tato inteligentní řešení mohou být integrována do celého systému, monitorována a ovládána pomocnými zařízeními.
Chcete se dozvědět více o těchto aplikacích?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Získejte odpovědi na své otázky týkající se této aplikace
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Přečtěte si příběhy našich zákazníků
Pokud je součástí řešení Grundfos, získáte pro svou aplikaci sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.