Ponorná čerpadla Grundfos jsou navržena jako uzavřené jednotky kombinující čerpadlo a integrovaný motor, které mohou pracovat pod hladinou odpadních vod. Čerpadla jsou ideální pro trvalé instalace pod hladinou vody.
Ponorná kalová čerpadla
Čerpadla AP jsou konstruována pro čerpání odpadní vody, vody obsahující kaly, podzemní vody a splašků. Jsou vybavena řezacím zařízením pro rozmělně...
Čerpadlo UNILIFT KP je kompaktní ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé vody. Lze jej využít jako přenosnou j...
Ponorná drenážní čerpadla Grundfos (DP) pokrývají rozsah motorů od 0,9 do 2,6 kW. Čerpadla jsou vybavena polootevřeným vícelopatkovým oběžným kolem...
Ponorná čerpadla SEG s řezacím zařízením jsou určena pro čerpání odpadních a kalových vod. Patentovaný systém řezacího zařízení pro spolehlivý provoz.
Čerpadla na splaškovou vodu
Čerpadla APG jsou konstruována pro čerpání odpadní vody, vody obsahující kaly, podzemní vody a splašků. Jsou vybavena řezacím zařízením pro rozměln...
Ponorná kalová čerpadla Grundfos SL (1,1-11 kW) jsou vybavena oběžným kolem S-tube®. Volný průchod čerpadlem se pohybuje od 50 do 100 mm v závislos...
Nesamonasávací jednostupňové ponorné čerpadlo určené pro dopravu odpadních vod. Čerpadlo je konstruováno pro přerušovaný i trvalý provoz při ponorn...
Drenážní čerpadla DPK jsou navržena s uzavřeným, polootevřeným nebo SuperVortexem, volným průtokovým oběžným kolem pro použití v mnoha stavebních a...
Odvodňovací čerpadla DWK jsou navržena s uzavřeným, polootevřeným nebo SuperVortexem, volným průtokovým oběžným kolem pro použití v celé řadě stave...
Míchadla SFG jsou navržena pro míchání kapalin s nízkou nebo střední viskozitou. Vhodná pro použití ve velkých nádržích. Vybavena motory o výkonu 0...
Míchadla SMG jsou navržena pro míchání kapalin s nízkou nebo střední viskozitou. Vybavena motory o výkonu 0,9-18,0 kW.
Jednostupňová ponorná čerpadla SE (1.1-11 kW) jsou určená pro dopravu odpadních a procesních vod. Jsou vybavena oběžným kolem SuperVortex (SEV) neb...
Nesamonasávací jednostupňové ponorné čerpadlo určené pro dopravu odpadních vod. Bezkapalinový a bezúdržbový systém chlazení zajišťuje, že čerpadlo ...
Ponorná drenážní čerpadla (DP) disponují motorem 0,9-2,6 kW. Čerpadla jsou vybavena polootevřeným lopatkovým oběžným kolem s průchodností 10 mm.
Čerpadla EF mají jednolopatkové, polootevřené oběžné kolo ps průchodností 30 mm, určené pro čerpání odpadních vod a jiných kapalin, jako jsou drená...
Čerpadla UNILIFT AP jsou ponorná čerpadla na odpadní vodu pro dočasnou i stálou samostatnou instalaci. Při instalaci těchto čerpadel je možné použí...
Čerpadlo UNILIFT AP12 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s částicemi až do 12 mm. Lze jej...
Čerpadlo UNILIFT AP35 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s částicemi až do 35 mm. Lze jej...
Čerpadlo UNILIFT AP35B je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání odpadní vody s částicemi až do 35 mm. Při instalaci je možné vy...
Čerpadlo UNILIFT AP50 je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé odpadní vody s průchodností až do 50 mm. Lze ...
Čerpadlo UNILIFT AP50B je ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání odpadních vod s průchodností až do 50 mm. Při instalaci je možn...
Čerpadlo UNILIFT CC je jednostupňové ponorné čerpadlo určené pro čerpání čisté neagresivní a šedé vody s hladinou až do 3 mm. Má dvojitý odtok, kte...
Čerpadla S jsou řada oběhových čerpadel, která jsou speciálně navržena pro čerpání splašků a odpadních vod v široké škále komunálních a průmyslovýc...
Ponorná splašková čerpadla Grundfos SL (1,1-11 kW) jsou vybavena buď oběžným kolem S-tube® (SL1) nebo SuperVortex (SLV). Volný průchod čerpadlem se...
Cirkulační čerpadla SRG jsou navržena pro čerpání kalu z jedné nádrže do druhé v čistírnách odpadních vod a pro další čerpací aplikace s vysokým pr...
Míchadla SMD jsou určena pro míchání kapalin o nízké a střední viskozitě. Vybavena motory o výkonu 0,9-3,5 kW.
Ponorná kalová čerpadla Grundfos SE/SL (9-30 kW) jsou vybavena oběžným kolem S-tube® ((SE/SE1/SE2 and SL/SL1/SL2) nebo SuperVortex (SLV). Volný prů...
Axiální vrtulové črpadlo KPL je konstruováno pro vysoký průtok při nízké dopravní výšce.
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.
Dokumenty, akce, ceníky
Přístup na Extranet
Registrovat k odběru