Objevte inovativní čerpadla pro rozvod vody a vytápění vašeho domu, získejte pohodlnější bydlení a zároveň šetřete vodu, energii a peníze.
Vyhledávač čerpadel Grundfos vám pomůže
Na základě několika technických informací o vašem bydlení vám doporučíme čerpadlo nebo čerpací systém, které by vám mohly vyhovovat.
Najděte náhradu za čerpadlo, které aktuálně vlastníte
Využijte náš záměnný katalog a najděte ideální náhradu za vaše starší čerpadlo od Grundfos nebo jiného výrobce.
Nečekejte na teplou vodu, nikdy a nikde
Trvá průměrně 20 sekund, než začne z kohoutku téct teplá voda, což v běžné čtyřčlenné domácnosti může znamenat proplýtvání 16 000 litrů vody ročně. Naše cirkulační čerpadlo teplé vody v potrubí udržuje konstantní průtok, takže už nikdy nebudete muset čekat na teplou vodu. Už žádné plýtvání časem či financemi. Začněte šetřit na účtech za vodu a energii a užívejte si pohodlného domova.
Zpříjemněte si svůj domov stálým tlakem vody
Každodenní kolísání tlaku vody v kohoutcích může být poměrně nepříjemné – ale to neznamená, že se s tím nedá nic dělat. S domácí vodárnou můžete ušetřit až 20 minut při napouštění vany, ve srovnání s klasickými domácími vodárnami snížit spotřebu energie až o 40%, a dokonce vylepšit systém zavlažování zahrady. Stálý a konstantní tlak vody den co den.
Účinné vytápění v každém koutku domácnosti
Čerpadla v systému vytápění jsou základem pohodlného bydlení. V současné době je na světě instalováno až 200 milionů neefektivních čerpadel. Ve většině těchto případů by výměna čerpadla zajistila účinné vytápění, větší pohodlí a nižší spotřebu energie. Se správným oběhovým čerpadlem si můžete užívat spolehlivé vytápění, zaručeně nízkou hladinu hluku a výrazné úspory energie.
Poraďte si správně s odpadní vodou a přivítejte bezstarostné odvodňování
Přetížená kanalizace může způsobit zpětný tok nebo zaplavení. Taková situace může vést ke značným škodám. Vhodné čerpadlo pro odvod odpadní vody nebo odvodňovací čerpadlo vám pomůže odčerpat vodu ze sklepa nebo z pračky, vany, sprchy či umyvadla. Zjistěte, jak může správný systém odvodňování zvýšit komfort vašeho domova.
Nekonečné možnosti pro řešení odpadních vod
Při plánování úprav v domácnosti je často nutné počítat se stávajícími instalacemi a omezenými možnostmi. Díky flexibilnímu řešení pro čerpání odpadních vod můžete nový prostor přetvořit přesně podle svých představ, aniž by vás omezovala stávající vodovodní infrastruktura. Postavte si novou koupelnu či kuchyň nebo přidejte novou pračku do jakéhokoli koutu svého domu a užívejte si nově nabytého domácího pohodlí.
Udržitelné způsoby využíváni dešťové vody
Využijte stávající zdroje vody ve svém domě a začněte žít pohodlněji a udržitelněji. Díky systému jímání dešťové vody můžete snížit spotřebu vody o 35 %, účty za vodu až o 50 %. Nahraďte vodu, kterou používáte na splachování toalet, zalévání zahrady nebo dokonce praní prádla dešťovou vodou.
"Čerpadlo Grundfos je v porovnání s mým starým čerpadlem opravdu tiché. Mám je nainstalované na střeše, ale skoro je neslyším."
Haris, majitel domu, Malajsie