Účinné vytápění
Odhalte možnosti jak zvýšit vaše pohodlí a úspory energie při přechodu na účinná čerpadla pro vytápění od Grundfos.
Užívejte si pohodlí s úspornými čerpadly pro vytápění domácnosti
Pokud jde o vytápění, patří oběhová čerpadla k velkým spotřebičům energie. Oběhová čerpadla mají na svědomí 10% celosvětové spotřeby energie – a to často zbytečně. Většina domácností má oběhové čerpadlo, které funguje bezvadně. Pokud je ale toto čerpadlo starší než 10 let, jeho technologie může být zastaralá a může spotřebovávat příliš mnoho energie. A tomu je konec. Přivítejte účinné vytápění, které vám přinese velké úspory energie a pohodlnější bydlení.
Proč si vybrat oběhová čerpadla Grundfos?
Co dokáže vhodné oběhové čerpadlo v topné soustavě?
Čerpadla v systému vytápění jsou základem pohodlného bydlení. V současnosti je na světě kolem 200 milionů oběhových čerpadel, která pracuji neefektivně. Výměnou těchto čerpadel za chytrá a energeticky úsporná čerpadla můžete výrazně snížit spotřebu energie a zlepšit celkový komfort a klima uvnitř domu. Nové oběhové čerpadlo a hydronické vyvážení topného systému umožňuje ušetřit až 55 % spotřeby energie a zajišťuje rovnoměrné vytápění domu. Ať už je dům vytápěný topnými tělesy nebo podlahovým vytápěním, máme pro vás řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám, abyste si mohli užívat maximálního pohodlí a minimální spotřeby energie.
Výběr udržitelného vytápění
Zadejte pár informací o domě a o tom, jak bydlíte, a my vám doporučíme čerpadlo přímo pro vás. Také se můžete obrátit na profesionálního instalatéra, který vám pomůže s výběrem, nákupem a instalací.
Najděte náhradu za čerpadlo, které aktuálně vlastníte
Využijte náš záměnný katalog a najděte ideální náhradu za vaše starší čerpadlo od Grundfos nebo jiného výrobce.
Grundfos ALPHA2 GO
Úsporné oběhové čerpadlo budoucnosti. Dokonalá volba pro udržitelnou domácnost. Umožňuje rovnoměrný rozvod tepla a nejvyšší možnou energetickou účinnost pro topná tělesa i podlahové vytápění.
Naše nejoblíbenější čerpadla pro vytápění
Získejte víc než jen účinné vytápění domu
Většina domácností neví, jak snadné je dosáhnout dokonalého domova. Pomůžeme vám bez problémů zmodernizovat systém zásobování vodou a topnou soustavu. Níže se podívejte na všechny možnosti, kterými můžete vylepšit svůj domov.