Přečerpávací stanice pro odvod odpadní vody
Nová koupelna nebo kuchyně kdekoliv v domě – i bez přirozeného spádu do kanalizace. Přečerpávací stanice Grundfos spolehlivě odvádějí odpadní vodu ze suterénů, sklepů nebo půdních vestaveb, kde chybí spád do hlavní kanalizační přípojky. Se SOLOLIFT2 získáte plnou svobodu při rekonstrukci bez nutnosti nákladného a prašného bourání podlah.
Bydlení podle vašich představ bez omezení rozvody
Zařiďte si novou toaletu, sprchový kout, kuchyňskou linku nebo prádelnu v jakékoliv části domu. Přečerpávací stanice svádějí odpadní vodu ze všech běžných sanitárních zařízení i domácích spotřebičů a bezproblémově ji vytlačí do kanalizace.
Proč si vybrat přečerpávací stanici odpadních vod Grundfos?
Co pro vás dokáže přečerpávací stanice?
Už se nemusíte přizpůsobovat starým trubkám. Proměňte dosud nevyužité prostory (sklepy, garáže, půdy) v plnohodnotné obytné místnosti. Proč zvolit přečerpávací stanice SOLOLIFT2:
Přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT2
Kompaktní stanice pro odvod černé i šedé odpadní vody. SOLOLIFT2 nabízí spolehlivý výkon, tichý chod a integrovaný mělnič (varianty pro WC) v kompaktním těle, které snadno schováte za toaletu nebo do koupelnové skříňky. Je připravena k okamžitému zapojení do běžné zásuvky 230 V. Integrovaný uhlíkový filtr s ventilovou ochranou zabraňuje úniku jakéhokoliv zápachu do místnosti.
Jak vybrat správnou přečerpávací stanici SOLOLIFT2?
Vyberte si ideální model podle toho, zda potřebujete odčerpávat pouze černou vodu z WC, nebo kombinaci se sprchou, umyvadlem či pračkou. Stáhněte si náš přehledný návod, který vám krok za krokem pomůže zvolit správný typ stanice podle počtu a typu připojovaných zařizení.
Naše nejoblíbenější přečerpávací stanice odpadních vod
Optimalizujte prostor ve svém domě
Podívejte se na kuchyň před a po instalaci. Jakmile je stanice SOLOLIFT2 na místě, není díky svému kompaktnímu designu vidět, snadno se schová pod kuchyňský dřez.
Získejte pro svou domácnost více než jen chytrý systém odpadních vod
Oběhová čerpadla pro topení a cirkulaci teplé vody, domácí vodárny pro posílení tlaku vody, zahradní čerpadla, ponorná a kalová čerpadla nebo čerpadla do studní a vrtů pro zásobování pitnou i užitkovou vodou. To vše najdete v nabídce čerpadel Grundfos pro rodinné domy a zahrady.