Jako majitele domu vás možná napadne, že udržitelnější dům sníží vaše pohodlí a způsobí další náklady. Modernizací řešení pro hospodaření s vodou v domácnosti však můžete svůj domov posunout na novou úroveň udržitelnosti, úspornosti a pohodlí.
Udržitelná řešení vody pro vaši domácnost
Zastaralé instalace často spotřebovávají velké množství vody a vedou ke ztrátám energie a vyšším účtům za vodu a energii. Průměrná tříčlenná domácnost vyplýtvá ročně čekáním na teplou vodu v kohoutku přibližně až 16 425 litrů vody, což odpovídá 66 vanám a 37 hodinám čekání. Jak tedy zajistit udržitelnější zásobování vodou? Pokud se rozhodnete pro některé z našich řešení, zlepšíte účinnost využití vody a energie, což bude mít pozitivní dopad na váš domov a zároveň na životní prostředí.
Udržitelné vytápění pomocí energeticky účinných čerpadel
Topné soustavy spotřebovávají velké množství energie. Pokud je vaše oběhové čerpadlo topení starší než 10 let, může vám výměna za chytré čerpadlo s vysokou účinností pomoct ušetřit až 55% spotřeby energie.
Teplá voda bez čekání = udržitelné využití vody
Musíte často čekat minutu nebo dvě, než se začne ze sprchy nebo kohoutku téct teplá voda? Všechen tento čas a proplýtvaná voda se sčítají – a každá kapka se počítá, což přispívá k tomu, že průměrná domácnost ročně proplýtvá 15 000–20 000 litrů vody. Díky instalaci, která vám zaručí, že teplá voda z kohoutku poteče bez čekání, už nebudete muset ztrácet čas a zároveň ušetříte vodu.
Udržitelné hospodaření s vodou díky jímání dešťové vody
Začněte jímat dešťovou vodu, abyste ji mohli použít na splachování toalety, zalévání zahrady nebo třeba na praní prádla. Čerpací systémy jímání dešťové vody představují neuvěřitelně udržitelný způsob, jak v domácnosti snížit spotřebu vody a zachovat ji jako přírodní zdroj.
Prozkoumejte naše nejoblíbenější čerpadla pro udržitelný domov
Další možnosti, jak lépe bydlet pomocí našich řešení vody a vytápění
Většina domácností neví, jak snadné je dosáhnout dokonalého domova. Pomůžeme vám bez problémů zmodernizovat systém zásobování vodou a topnou soustavu. Níže se podívejte na všechny možnosti, kterými můžete vylepšit svůj domov.