Každý, kdo bydlí v domě, si přeje pohodlí, ale ne každý už ví, jak toho dosáhnout. A ta dobrá zpráva? Je to jednodušší, než si myslíte – a navíc snížíte spotřebu energie a vody. Díky našim řešením pro pohodlné bydlení můžete využívat výhod domácího systému zásobování vodou a topné soustavy, které z vašeho domu udělají pohodlný a udržitelný domov, jaký si zasloužíte.
Je to váš domov, tak si udělejte pohodlí
Co pohodlné bydlení opravdu znamená? Například přijdete domů a čeká na vás teplý a útulný prostor, kde se cítíte dobře jak fyzicky, tak psychicky. Naše řešení pro pohodlné bydlení vám zajistí všechny ty malé, ale důležité věci, jako je např. konzistentní teplota uvnitř celého domu, teplá voda z kohoutků bez čekání či správný tlak vody, kdykoli si chcete dát sprchu.
Nenechte si čas ani vodu protékat mezi prsty
Věděli jste, že průměrný obyvatel domu čeká na teplou vodu z kohoutků nebo sprchových hlavic až 20 sekund? To za den ve výsledku znamená několik minut.
Nyní můžete tyto toto čekání díky chytrému cirkulačnímu čerpadlu teplé vody zkrátit na nulu. Čerpadlo se chytře přizpůsobí tomu, jak přes den vodu využíváte, zajistí teplou vodu v době, kdy ji potřebujete. Díky tomu je každý okamžik hřejivý a příjemný – bez plýtvání jedinou kapkou vody nebo kilowattem energie.
Dodejte vaší vodě správný tlak
Nízký tlak může znamenat, že si nebudete moct užívat plného potenciálu pohodlí. S chytrým řešením na zvyšování tlaku vody si můžete dopřát vynikající, konzistentní a intenzivnější pocit pohodlí.
Už žádný slabý průtok ze sprchových hlavic a kohoutků. Vychutnejte si silný a konzistentní průtok vody v celém domě – až s osmi otevřenými kohoutky najednou. Je dokonce tišší než většina praček. Ani si nevšimnete, že běží.
Pořiďte si dokonalé vytápění pro pohodlný domov
Jaké je tajemství útulnějšího domova? Spočívá v dokonale vytopených místnostech dle vašich potřeb. Právě zde přicházejí na řadu spolehlivá a chytrá řešení pro vytápění.
Díky hydronickému vyvážení a řídicímu režimu, který lze přizpůsobit dané soustavě, zajistí rovnoměrné vytápění ve všech místnostech, ať už máte systém s topnými tělesy, podlahové vytápění nebo obojí. A navíc ušetří až 55 % energie ve srovnání se starým čerpadlem s pevnými otáčkami.
"Čerpadlo Grundfos je v porovnání s mým starým čerpadlem opravdu tiché. Mám je nainstalované na střeše, ale skoro je neslyším."
Haris, majitel domu, Malajsie
Prozkoumejte naše nejoblíbenější čerpadla pro větší pohodlí
Další možnosti, jak lépe bydlet pomocí našich řešení vody a vytápění
Většina domácností neví, jak snadné je dosáhnout dokonalého domova. Pomůžeme vám bez problémů zmodernizovat systém zásobování vodou a topnou soustavu. Níže se podívejte na všechny možnosti, kterými můžete vylepšit svůj domov.