Možnosti SRP.30.30.517.25.5.1V.A
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Rozsah průtoku: | 100 .. 200 l/s |
Min. průtok: | 100 l/s |
Max. průtok: | 200 l/s |
Otáčky vrtule: | 517 ot/min |
Převodový poměr: | 1:5.6 |
Průměr vrtule: | 300 mm |
Počet lopatek oběžného kola: | 3 |
Maximální úhel lopatky vrtulového kola: | 25 stupeň |
Jmen. dopravní výška: | 0.75 m |
Min. dopravní výška: | 0.15 m |
Max. dopravní výška: | 0.75 m |
Primární ucpávka: | 2 RADIAL LIP SEALS |
Sekundární ucpávka: | SIC/SIC |
Schval. značky na typovém štítku: | 25 |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Test standard: | ISO 9906 |
Řídící jednotky | |
---|---|
Senzor vlhkosti: | bez vlhkost. čidel |
Snímač vody v oleji: | Se snímačem oleje ve vodě |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 116 kg |
Kapalina | |
---|---|
Rozsah teploty kapaliny: | 5 .. 40 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Rozsah hodnot pH: | 4-10 |
Elektrické údaje | |
---|---|
Příkon - P1: | 3.8 kW |
Jmenovitý výkon - P2: | 3 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 415 V |
Tolerance napětí: | +10/-10 % |
Max. počet startů za hodinu: | 20 |
Jmenovitý el. proud: | 6.6 A |
Rozběhový elektrický proud: | 56 A |
Cos phi - power factor: | 0.83 |
Cos phi - power factor při 3/4 zatížení: | 0.76 |
Cos phi - power factor při 1/2 zatížení: | 0.66 |
Jmenovité otáčky: | 2895 ot/min |
Učinnost motoru při plném zatížení: | 78.5 % |
Učinnost motoru při 3/4 zatížení: | 77 % |
Učinnost motoru při 1/2 zatížení: | 73 % |
Počet pólů: | 2 |
Typ spínání (DOL, SD): | spouštění hvězda/trojúhelník |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Odolný proti výbuchu: | Ne |
Teplotní ochrana: | PTO |
Délka kabelu: | 15 m |
Typ kabelu: | H07RC4N8-F |
Typ kabelové koncovky: | NO |
Instalace | |
---|---|
Max. instalační hloubka: | 20 m |
Velikost přírub: | DN 300, PN 10 2/3 |
Počet vodičů: | 7G4+4X1 |
Hodí se k vodicí trubce, velikosti: | 60/60 mm |
Materiály | |
---|---|
Motor: | Litina |
: | EN-GJL-250 |
Vrtule: | LITÁ KOROZIVZDORNÁ OCEL |
: | DIN W.-Nr. 1.4581 |
Příruba: | Korozivzd. ocel |
: | DIN W.-Nr. 1.4306 |
Konzola: | Korozivzd. ocel |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Tloušťka nátěru: | 450 micrometre |
Název výrobku: | SRP.30.30.517.25.5.1V.A |
Objednací číslo: | 95908612 |
EAN kód: | 5700838188837 |
Cena: |