- Max. dopravní výška
- 1053 m
- Max. průtok
- 416 m³/h
- Teplota kapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 65 bar
BMS poskytuje lepší úspory energie a delší trvanlivost
Horizontální vícestupňová čerpací řada BMS je výběr zvyšovacích modulů, které se používají především v aplikacích reverzní osmózy a ultrafiltrace. Jednou z charakteristik řady čerpadel, která je poháněna motorem s permanentním magnetem nebo asynchronním motorem a pohonem s proměnnou frekvencí, je vysoká účinnost.
Přirozeně, každý má zájem na úsporě energie, kdykoli je to možné. A díky vysoké účinnosti řady BMS se to může stát. Navíc jsou všechny kritické komponenty vyrobeny z nejpevnějšího materiálu, což zvyšuje odolnost čerpadel a požadavky na údržbu ponechávají na minimu.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Servisní videa
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.