CM samonasávací

Samonasávací čerpadlo CM je spolehlivé, tiché a kompaktní horizontální čerpadlo s axiálním sáním. Díky modulární konstrukci lze řešení snadno uzpůsobit přímo na míru. Samonasávací čerpadlo CM je dodáváno v provedení z korozivzdorné oceli.

Info o výrobku (MEI)
Max. dopravní výška
66 m
Max. průtok
6 m³/h
Teplota kapaliny
0 .. 60 °C
p max
16 bar