- Max. dopravní výška
- 6 m
- Max. průtok
- 0.17 l/s
- Teplota kapaliny
- 0 .. 50 °C
Účinné odčerpání kondenzátu z kotlů
Čerpadla CONLIFT odstraňují kondenzáty z kotlů, komínů, klimatizačních soustav a chladírenských a mrazírenských systémů, pokud je kondenzát nasbíraný pod úrovní kanalizace nebo jej není možné jinak odvést gravitací do kanalizace nebo odvodňovacího systému budovy. Kondenzáty z kotlů jsou agresivní.
CONLIFT dokáže odčerpat kondenzát s hodnotou pH > 2.7 z kotlů s nominálním výkonem menším než 200 kW.
Grundfos CONLIFT je profesionální řadou čerpadel na kondenzáty navrženou s dlouhou životností a tichým chodem. Tato řada výrobků je výbornou volbou pro situace, při kterých kondenzáty vytvořili odtoky v bodě pod normální výpustní hladinou budovy.
Robustní konstrukce čerpadla a zabudovaná 2.6-litrová nádrž dělá z čerpadla CONLIFT spolehlivý a účinný článek v každé soustavě. Řada obsahuje dvě varianty.
Prví je CONLIFT L – základní verze (Hmax=4.5m, Qmax.=342 l/h). Obsahuje přídavný hladinový spínač s beznapěťovým kontaktem pro vypnutí kondenzačního zdroje (např. kotle) nebo externího poplašného zařízení.
Druhou variantou je CONLIFT - zdokonalená verze s větší kapacitou (Hmax=5.4m, Qmax=420 l/h), s přídavným hladinovým spínačem pro interní akustický alarm a pro restartování čerpadla z důvodu vyšší bezpečnosti. Obě verze se dodávají v celku i s kabelem a elektrickou zástrčkou, zabudovanou zpětnou klapkou, výtlačnou hadicí a adaptéry.
Podívejte se, co zákazníci říkají o tomto sortimentu
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas při své každodenní práci zlepšením svých dovedností, svého know-how a svého podnikání s online školicí platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Vyberte produkt
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.