Možnosti CR 3-33 K-FGJ-A-E-HQQE
Specifikace
Nemůžete najít odpovídající varianty?
Vyzkoušejte náš konfigurační nástroj a vyhledejte variantu, která odpovídá vašim specifikacím.
Vyzkoušejte náš konfigurační nástroj a vyhledejte variantu, která odpovídá vašim specifikacím.
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2902 ot/min |
Jmenovitý průtok: | 3 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 162.5 m |
Max. dopr. výška: | 219.7 m |
Stupně: | 33 |
Oběžná kola: | 33 |
Počet stočených oběžných kol: | 0 |
Nízké NPSH: | Y |
Orientace čerpadla: | Vertikální |
Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá |
Kód mechanické ucpávky: | HQQE |
Schval. značky na typovém štítku: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | K |
Model: | A |
Řídící jednotky | |
---|---|
Frekvenční měnič: | NENÍ |
Jiné | |
---|---|
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 55.3 kg |
Hrubá hmotnost: | 59.9 kg |
Přepravní objem: | 0.148 m³ |
Země původu: | DK |
Číslo tarifu: | 84137075 |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Standard motoru: | IEC |
Typ motoru: | 100LC |
Třída účinnosti IE: | IE3 |
Jmenovitý výkon - P2: | 3 kW |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 3 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-415D V |
Jmenovitý el. proud: | 6.3 A |
Rozběhový elektrický proud: | 840-920 % |
Cos phi - účiník: | 0.87-0.82 |
Jmenovité otáčky: | 2900-2920 ot/min |
Účinnost: | IE3 87,1% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 87.1 % |
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 88.0 % |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 87.7 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | PTC |
Výr.č. motoru: | 85U15510 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximální provozní tlak: | 25 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Typ připojení: | DIN / ANSI / JIS |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 25/32 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 25/32 |
PN pro potrubní přípojku: | PN 25 |
Max. vstupní tlak: | 250 lb |
Velikost příruby motoru: | FT130 |
Kód připojení: | FGJ |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Litina |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pryžové součásti: | E |
Ložisko: | SIC |
: | SIC |
Název výrobku: | CR 3-33 K-FGJ-A-E-HQQE |
Objednací číslo: | 96610269 |
EAN kód: | 5700832491438 |
Cena: | EUR 1652 |