- Max. dopravní výška
- 254 m
- Max. průtok
- 242 m³/h
- Teplota kapaliny
- -30 .. 120 °C
- p max
- 30 bar
Převezměte kontrolu s proměnnými otáčkami
CRE je víceúčelové in-line vícestupňové čerpadlo s vestavěným pohonem s proměnlivými otáčkami, které je k dispozici v široké škále velikostí průtoku a tlaku a je vyrobeno z korozivzdorné oceli AISI 304/litiny. Pohon s proměnnými otáčkami plynule přizpůsobuje výkon čerpadla aktuálním podmínkám a požadovanému tlaku, teplotě nebo průtoku. Díky tomu je čerpadlo CRE ideální pro různé aplikace, včetně přívodu vody, praní a čištění, úpravy vody, napájení kotlů, chemického průmyslu, regulace teploty a těžby.
Řada CR
CR, CRE - Základová část a hlava čerpadla z litiny, všechny smáčené části z korozivzdorné oceli (EN 1.4301)
CRI, CRIE - Základová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z korozivzdorné oceli (EN 1.4301)
CRN, CRNE -Základová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z ušlechtilé korozivzdorné oceli (EN 1.4401
CRT, CRTE - Základová část a hlava čerpadla a všechny smáčené části z titanu (ASTM B 265)
CRNE-HS - Kompaktní systém s jedním vysokootáčkovým čerpadlem pro vysoké tlaky
CRN SF - Systém se dvěma čerpadly navržený pro vysoký tlak a vysoký průtok
Použití
Standardní: Pro čerpání vody nebo podobných kapalin nabízíme standardní čerpadla CR nebo CRI.
Průmyslové: Řešení pro vysoké tlaky, vysoké teploty, agresivní, korozivní nebo nebezpečné kapaliny. Průmyslový rozsah obsahuje řady CR, CRI, CRN a CRT.