- Max. dopravní výška
- 256 m
- Max. průtok
- 35 m³/h
- Teplota kapaliny
- -20 .. 120 °C
- p max
- 25 bar
CRIE je řešením pro řadu systémů
Čerpadlo CRIE je in-line, vícestupňové čerpadlo s motorem s proměnnými otáčkami. Řada CRIE nabízí široký výkonový rozsah, který uspokojí potřeby řady profesionálních aplikací. CRIE je vyrobeno z korozivzdorné oceli třídy AISI 304 a je vhodné pro nekorozivní kapaliny. Díky vestavěnému frekvenčnímu měniči a volitelnému motoru IE5 je CRIE ideálním řešením, pokud se vyžaduje špičkový výkon, řízení i energetická účinnost. Tato čerpadla jsou proto použitelná v mnoha různých čerpacích soustavách, které kladou specifické požadavky na výkon a materiálové provedení čerpadla. Čerpadla CRIE jsou pro systémy zásobování vodou, průmyslové aplikace a systémy úpravy vod.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.