Možnosti CRN 120-2-2 A-G-G-V-HQQV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3525 ot/min |
Jmenovitý průtok: | 144 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 44 m |
Max. dopr. výška: | 59.8 m |
Stupně: | 2 |
Oběžná kola: | 2 |
Počet stočených oběžných kol: | 2 |
Nízké NPSH: | N |
Kód mechanické ucpávky: | HQQV |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Chlazení: | TEFC |
Jiné | |
---|---|
Čistá hmotnost: | 310 kg |
Hrubá hmotnost: | 318 kg |
Prodejní region: | Namreg |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Typ motoru: | BALDOR |
Jmenovitý výkon - P2: | 30 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 230/460 V |
Service faktor: | 1.15 |
Jmenovitý el. proud: | 90/45 A |
Load current: | 104/52 A |
Jmenovité otáčky: | 3520 ot/min |
Účinnost: | 91.7% |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 54 Dust/Splashing |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Žádný |
Výr.č. motoru: | 84Z04128 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Typ připojení: | ANSI |
Velikost připojení sacího hrdla: | 5" inch |
Velikost výtlačného hrdla: | 5" inch |
PN pro potrubní přípojku: | 150 Lb. |
Velikost příruby motoru: | 284TC |
Kód připojení: | G |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Kód materiálového provedení: | G |
Kód pryžové součásti: | V |
Název výrobku: | CRN 120-2-2 A-G-G-V-HQQV |
Objednací číslo: | 95922367 |
EAN kód: | 5700838935776 |
Cena: |