Možnosti CRN 120-5-2 A-F-A-V-HBQV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3573 ot/min |
Jmenovitý průtok: | 144 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 150 m |
Max. dopr. výška: | 187.7 m |
Stupně: | 5 |
Oběžná kola: | 5 |
Počet stočených oběžných kol: | 2 |
Nízké NPSH: | N |
Orientace čerpadla: | Vertikální |
Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá |
Kód mechanické ucpávky: | HBQV |
Schval. značky na typovém štítku: | CE, EAC |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Řídící jednotky | |
---|---|
Frekvenční měnič: | NENÍ |
Jiné | |
---|---|
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 731 kg |
Hrubá hmotnost: | 889 kg |
Přepravní objem: | 2.08 m³ |
Prodejní region: | Saudi Arabia |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 90 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Standard motoru: | IEC |
Typ motoru: | SIEMENS |
Účinnost třídy IE, 2. hodnota: | IE3 - IE2 [NEMA Premium / IE3 60Hz] |
Jmenovitý výkon - P2 2. hodnota: | 75 kW [84 kW] |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 75 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí 2. hodnota: | 3 x 380-420D/660-725Y V [3 x 440-480D V] |
Jmenovitý proud: | 135-122/79,0-72,0 A [130-120 A] |
Rozběhový elektrický proud: | 550-550 % [680-680 %] |
Cos phi - účiník: | 0.90 |
Jmenovité otáčky: | 3570 ot/min [3575 ot/min] |
Účinnost, 2. hodnota: | IE3 94,1% [IE2 94,5%] |
Účinnost motoru při plném zatížení, 2. hodnota: | 94.1-94.1 % [94.5-94.5 %] |
Účinnost motoru při zatížení 3/4, 2. hodnota: | 94.2-94.2 % [94.4-94.4 %] |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 93.5-93.5 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | PTC |
Výr.č. motoru: | 81U15340 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maximální provozní tlak: | 30 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / 0 °C |
Typ připojení: | DIN |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 125 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 125 |
PN pro potrubní přípojku: | PN 40 |
Velikost příruby motoru: | FF500 |
Kód připojení: | F |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pryžové součásti: | V |
Ložisko: | SIC |
Podpěrné ložisko: | Graflon |
Ložisko: | SIC |
Název výrobku: | CRN 120-5-2 A-F-A-V-HBQV |
Objednací číslo: | 95922269 |
EAN kód: | 5700838934786 |
Cena: |