Možnosti CRN 150-2 A-F-A-V-HQQV
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 3565 ot/min |
Jmenovitý průtok: | 180 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 62.5 m |
Max. dopr. výška: | 95.7 m |
Stupně: | 2 |
Oběžná kola: | 2 |
Počet stočených oběžných kol: | 0 |
Nízké NPSH: | N |
Orientace čerpadla: | Vertikální |
Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá |
Kód mechanické ucpávky: | HQQV |
Schval. značky na typovém štítku: | CE, EAC |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Řídící jednotky | |
---|---|
Frekvenční měnič: | NENÍ |
Jiné | |
---|---|
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 |
Čistá hmotnost: | 462 kg |
Hrubá hmotnost: | 523 kg |
Přepravní objem: | 1.02 m³ |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 90 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Standard motoru: | IEC |
Typ motoru: | SIEMENS |
Třída účinnosti IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Jmenovitý výkon - P2 2. hodnota: | 45 kW [51 kW] |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 45 kW |
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí 2. hodnota: | 3 x 220-240D/380-420Y V [3 x 255-277D/440-480Y V] |
Jmenovitý proud: | 140-128/81-73,0 A [137-126/79,0-74,0 A] |
Rozběhový elektrický proud: | 560-560 % [680-680 %] |
Cos phi - účiník: | 0.90 |
Jmenovité otáčky: | 3550 ot/min [3560 ot/min] |
Účinnost: | IE3 93,6% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 93.6-93.6 % |
Účinnost motoru při zatížení 3/4, 2. hodnota: | 94.2-94.2 % [93.9-93.9 %] |
Účinnost motoru při zatížení 1/2, 2. hodnota: | 94.3-94.3 % [93.6-93.6 %] |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | PTC |
Výr.č. motoru: | 81U05336 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Maximální provozní tlak: | 30 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / -20 °C |
Typ připojení: | DIN |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 125 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 125 |
PN pro potrubní přípojku: | PN 40 |
Velikost příruby motoru: | FF400 |
Kód připojení: | F |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Kód materiálového provedení: | A |
Kód pryžové součásti: | V |
Ložisko: | SIC |
Podpěrné ložisko: | Graflon |
Ložisko: | SIC |
Název výrobku: | CRN 150-2 A-F-A-V-HQQV |
Objednací číslo: | 95922498 |
Cena: |