- Max. dopravní výška
- 252 m
- Max. průtok
- 244 m³/h
- Teplota kapaliny
- -40 .. 120 °C
- p max
- 30 bar
CRNE pro odolnost proti korozi
Čerpadlo CRNE, které je celé vyrobené z vysoce kvalitní korozivzdorné oceli AISI 316, je vysoce účinné in-line vícestupňové čerpadlo se zabudovaným pohonem s proměnlivými otáčkami, které je vhodné pro čerpání průmyslových kapalin. Je určen pro použití v soustavách, v nichž všechny součásti přicházející do styku s čerpanou kapalinou musejí být vyrobeny z vysoce kvalitní korozivzdorné oceli. V odvětvích, kde je čerpání nebezpečných a agresivních kapalin nedílnou součástí každodenní výroby, je bezpečnost nejvyšší prioritou. Čerpadla CRNE jsou k dispozici pro splnění těchto specifických úkolů. Mohou čerpat agresivní, abrazivní, toxické, nebezpečné a zapáchající kapaliny.