Postaveno pro čerpání tlaku: CRNE-HS a CRN-SF
CRNE-HS je kompaktní systém s jedním vysokootáčkovým čerpadlem pro vysoké tlaky.
CRN-SF je systém se dvěma čerpadly navržený pro vysoký tlak a vysoký průtok.
Tyto systémy jsou navrženy tak, aby odolávaly extrémním podmínkám vysokotlakých aplikací a jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli třídy AISI 316. Jsou ideální pro prací systémy, systémy úpravy vody, průmyslové závody, systémy napájení kotlů, filtraci a reverzní osmózu.
Vysokotlaké aplikace často vystavují čerpadla různým extrémním podmínkám, jako je vysoký vstupní tlak, vysoký provozní tlak, časté zapínání / vypínání a tlakové rázy. Přetížení čerpadla může způsobit zvýšené opotřebení součástí čerpadla, jako jsou ložiska motoru a ucpávky hřídele a tím snížit životnost čerpadla. Použijte jedno čerpadlo CRNE-HS pro průtoky až do 5 m3 / h a modely s dvěma čerpadly CRN-SF pro průtoky vyšší.
Výhody našich zákazníků z použití našeho řešení
Pokud je Grundfos součástí vašeho řešení, pak máte sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Chcete se dozvědět více?
V sekci Články a znalosti najdete další články, studie a technické informace z různých oblastí čerpací techniky. Zjistěte, co je nového v našem oboru a jak dostat co nejvíce z vašeho čerpadla.
Získejte odpovědi na své otázky k tomuto produktu
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Staňte se odborníkem na pár kliknutí
Zlepšujte se ve svých dovednostech, čerpejte znalosti o čerpadlech z naší online vzdělávací platformy ECADEMY a šetřete tak čas v práci každý den.
Klikněte na kurz níže a začněte se školením hned teď.
Servisní videa
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.