Možnosti CRIE 15-10 A-FGJ-I-E-HQQE
Specifikace
Nemůžete najít odpovídající varianty?
Vyzkoušejte náš konfigurační nástroj a vyhledejte variantu, která odpovídá vašim specifikacím.
Vyzkoušejte náš konfigurační nástroj a vyhledejte variantu, která odpovídá vašim specifikacím.
Techn. | |
---|---|
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2924 ot/min |
Jmenovitý průtok: | 17 m³/h |
Jmen. dopravní výška: | 113.5 m |
Max. dopr. výška: | 141 m |
Stupně: | 10 |
Oběžná kola: | 10 |
Nízké NPSH: | N |
Orientace čerpadla: | Vertikální |
Kód mechanické ucpávky: | HQQE |
Schval. značky na typovém štítku: | ACS |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
Verze čerpadla: | A |
Model: | A |
Řídící jednotky | |
---|---|
Ovládací panel: | Standard |
Modul funkcí: | ČERPADLO I/O |
Frekvenční měnič: | Integrovaný |
Jiné | |
---|---|
Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.7 |
Čistá hmotnost: | 191 kg |
Hrubá hmotnost: | 243 kg |
Přepravní objem: | 1.07 m³ |
Konfigurační soubor č.: | 95139502 |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Rozsah teploty kapaliny: | -20 .. 120 °C |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Standard motoru: | IEC |
Typ motoru: | 160MB |
Třída účinnosti IE: | IE3 |
Jmenovitý výkon - P2: | 11 kW |
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 11 kW |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-480 V |
Jmenovitý el. proud: | 22.5-18.8 A |
Cos phi - účiník: | 0.90-0.90 |
Jmenovité otáčky: | 480-3540 ot/min |
Účinnost: | IE3 91,2% |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 91.2 % |
Počet pólů: | 2 |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 |
Třída izolace (IEC 85): | F |
Motorová ochrana: | Ano |
Výr.č. motoru: | 85757524 |
Instalace | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maximální provozní tlak: | 16 bar |
Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Typ připojení: | DIN / ANSI / JIS |
Potrubní přípojka - vstup: | DN 50 |
Potrubní přípojka - výstup: | DN 50 |
Velikost příruby motoru: | FF300 |
Kód připojení: | FGJ |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Oběžné kolo: | Nerezová ocel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Kód materiálového provedení: | I |
Kód pryžové součásti: | E |
Název výrobku: | CRIE 15-10 A-FGJ-I-E-HQQE |
Objednací číslo: | 96604851 |
EAN kód: | 5700832146154 |
Cena: |