Nejlépe využitelné a nejudržitelnější řešení pro dávkování na trhu
Čerpadlo DDA SMART Digital DosingTM přináší novou úroveň bezpečnosti obsluhy
a snadného použití, zachovává preciznost, kterou je proslulé, a nabízí jednoduchost a přesnost nové generace. Čerpadlo DDA nové generace jsme navrhli tak, aby pomohlo průmyslovým odvětvím, vlastníkům budov a energetickým společnostem tvořit udržitelnější budoucnost.
Čerpadlo je vyrobeno tak, aby vydrželo, a proto jsme rozšířili možnosti oprav
a servisu, přičemž samotná konstrukce čerpadla prodlužuje životnost. Podívejte se, jak vylepšený uživatelský komfort, rychlý přenos nastavení čerpadla, vylepšená konektivita, komplexní monitorování, snadný servis a údržba zajišťují hladké
a nepřetržité dávkování.
- Výkonný krokový motor s proměnlivými otáčkami
Poměr nastavení výkonu až 1:3000 zajišťuje kontinuální, homogenní dávkování s nejlepší přesností, které zabraňuje plýtvání chemikáliemi. - Patentovaný snímač průtoku a tlaku FCM
Měří dávkovaný průtok a tlak na každý zdvih, aby bylo zajištěno optimální řízení procesu a stabilní výsledky pro proporcionální dávkování nebo řízení dle nastavené hodnoty. - Diagnostika poruch ConditionCheck
Provádí se při spuštění, každý zdvih je analyzován a jsou hlášeny poruchy, což zajišťuje hladký a bezpečný průběh dávkování. - Komplexní možnosti monitorování na dálku
Vestavěná rozšířená konektivita zajišťuje snadný přístup pomocí aplikace Grundfos GO, vašeho systému SCADA nebo SMART Digital CHEMPAIRING Suite a Grundfos Connect - Personalizovaný ovládací panel
Monitorování a sledování čtyř parametrů.
Dávkovací čerpadla Grundfos DDA SMART Digital jsou známá jako nejvýkonnější a nejpřesnější dávkovací čerpadla na trhu i pro složité a náročné aplikace. Zjistěte více o jednoduchosti a přesnosti nové generace dávkovacích čerpadel DDA, kterou přinášíme pro nejobtížnější případy dávkování při zachování perfektní funkčnosti.
Jak zvýšíte efektivitu dávkování a dosáhnete její nejlepší přesnosti? Přečtěte si naše whitepapers
Přesné dávkování chemikálií hraje klíčovou roli nejen v průmyslových procesech ale i v zemědělství. Naše whitepapers se zabývají příklady reálných aplikací, které se týkají průmyslových výrobních procesů a chemizace v zemědělství, a ukazují, jak digitální dávkovací čerpadla překonávají výzvy.
Čerpadlo DDA nabízí spoustu možností pro vzdálenou integraci a ovládání pomocí aplikace Grundfos GO, která je k dispozici pro iOS a Android. Obsluha získá přístup k přehlednému průvodci nastavením, kopírování/vkládání nastavení čerpadla a aktualizacím firmwaru. Vestavěné možnosti pokročilého řízení, které jsou součástí dávkovacích čerpadel DDA, umožňují konstruktérům snadnější a levnější instalaci systémů.
Stáhnout Grundfos GO
Podívejte se na klíčové funkce dávkovacího čerpadla DDA
Dávkovací čerpadlo DDA SMART Digital funguje na principu patentované technologie Digital DosingTM, která nabízí několik klíčových výhod oproti tradičním dávkovacím čerpadlům. Vítejte v tomto přehledu, kde se dozvíte, proč považujeme nové dávkovací čerpadlo DDA za budoucnost digitálního dávkování.
Vítěz prestižního ocenění Red Dot Design Award
Naše nové dávkovací čerpadlo DDA SMART Digital získalo v červnu 2024 prestižní ocenění Red Dot Design Award za design výrobku. Toto ocenění zdůrazňuje uživatelsky přívětivý design a funkčnost, kterou naše dávkovací čerpadlo přináší na trh.
Podívejte se, jaké výhody náš výrobek přináší zákazníkům
Když do svého řešení zapojíte Grundfos, získáte nižší spotřebu energie, zvýšený komfort a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o tom, jak těží z přístupu společnosti Grundfos k chytrým řešením, vodě a energii.
Staňte se odborníkem na pár kliknutí
Zlepšujte se ve svých dovednostech, čerpejte znalosti o čerpadlech z naší online vzdělávací platformy ECADEMY a šetřete tak čas v práci každý den.
Klikněte na kurz níže a začněte se školením hned teď.
Chcete zlepšit své znalosti o výrobcích?
Zjistěte více o nejnovějších studiích čerpadel a systémů, o tom, kde použít řešení Grundfos a jak dosáhnout nejlepšího výkonu, nebo hledejte v části výzkum a poznatky Grundfos konkrétní učební materiály, články, whitepapers, videa a mnoho dalšího, co může být přínosem pro vaše řešení.
Získejte odpovědi na své otázky týkající se tohoto výrobku
Shromáždili jsme často kladené dotazy a odpovědi na ně na jednom místě. Podívejte se na nejčastěji kladené dotazy níže, nebo přejděte na Grundfos FAQ, kde najdete úplný seznam odpovědí na otázky týkající se našich produktů.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.
Staňte se odborníkem na pár kliknutí
Zlepšujte se ve svých dovednostech, čerpejte znalosti o čerpadlech z naší online vzdělávací platformy ECADEMY a šetřete tak čas v práci každý den.
Klikněte na kurz níže a začněte se školením hned teď.
Servisní videa
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.