Možnosti DME 375-10 B
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Max. kapacita: | 375 l/h |
Schval. značky na typovém štítku: | CSA, CE |
Antikavitační funkce: | Funkce integrována |
Odvzdušňovací ventil: | Zahrnuto do tělesa čerpadla |
Ventil: | Standard |
Řídící jednotky | |
---|---|
Varianta řízení: | B |
Ovládací panel: | Čelní |
Řízení od hladiny: | Nezahrnuto |
Pulzní řízení: | Nezahrnuto |
Dávka (pulzní signál): | Nezahrnuto |
4-20 mA řízení: | Nezahrnuto |
Kapacita - mezní hodnota: | Včetně funkce omezení max. průtoku |
Dávka (čas. spínač): | Nezahrnuto |
Jiný vstup/výstup: | Ne |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Frekvence el. sítě: | 60 Hz |
Jmenovité napětí: | 1 x 120 V |
Jmenovitý el. proud: | 2.4 A |
Typ kabelové koncovky: | USA,CANADA |
Instalace | |
---|---|
Maximální provozní tlak: | 10 bar |
Sací hrdlo: | THREADED NPT 1 1/4" |
Výtlačné hrdlo: | THREADED NPT 1 1/4" |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | PVDF |
Kulový ventil: | Keramika |
Těsnění: | FKM |
Název výrobku: | DME 375-10 B |
Objednací číslo: | 95905847 |
EAN kód: | 5700837553797 |
Cena: |