Možnosti DME 940-4 AP
Specifikace
Techn. | |
---|---|
Max. rychlost zdvihu: | 160 1/min |
Max. kapacita: | 940 l/h |
Schval. značky na typovém štítku: | CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS |
Antikavitační funkce: | Funkce integrována |
Odvzdušňovací ventil: | Zahrnuto do tělesa čerpadla |
Ventil: | Standard |
Řídící jednotky | |
---|---|
Varianta řízení: | AP |
Ovládací panel: | Čelní |
Řízení od hladiny: | Včetně vstupu pro dvouhladin. snímač nebo externí start/stop |
Pulzní řízení: | Včetně vstupu pro řízení pulzním signálem |
Dávka (pulzní signál): | Včetně funkce dávkového režimu s řízením pulz. signálem |
4-20 mA řízení: | Včetně vstupu pro analog. 4-20 mA |
Kapacita - mezní hodnota: | Včetně funkce omezení max. průtoku |
Dávka (čas. spínač): | Včetně funkce dávkového režimu řízeného časovým sínačem |
Jiný vstup/výstup: | PROFIBUS |
Kapalina | |
---|---|
Čerpaná kapalina: | Voda |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
Hustota: | 998.2 kg/m³ |
Elektrické údaje | |
---|---|
Příkon - P1: | 240 W |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
Jmenovité napětí: | 1 x 100-240 V |
Jmenovitý el. proud: | 2.4-1 A |
Typ kabelové koncovky: | Australia |
Instalace | |
---|---|
Sací hrdlo: | THREADED RP 1 1/4" |
Výtlačné hrdlo: | THREADED RP 1 1/4" |
Materiály | |
---|---|
Těleso čerpadla: | Polypropylen |
Kulový ventil: | Sklo |
Těsnění: | EPDM |
Název výrobku: | DME 940-4 AP |
Objednací číslo: | 95905685 |
EAN kód: | 5700837552165 |
Cena: |