- Max. dopravní výška
- 25 m
- Max. průtok
- 14 l/s
- Teplota kapaliny
- 0 .. 40 °C
- p max
- 6 bar
Čerpadla Grundfos DP jsou navržena pro čerpání drenážní a spodní vody
Čerpadla Grundfos DP jsou navržená na čerpání znečištěné vody a spodních vod z okolí obydlí, farem a menších průmyslových závodů. Tato čerpadla jsou také ideální jako pomoc při záplavách nebo jako užitková čerpadla v zemědělství, průmyslu apod.
Čerpadla typu DP jsou vybavená sacím sítem, na kterém čerpadlo stojí. Sací síto umožňuje průchod pevných částic až do velikosti 10 mm. Síto lze snadno demontovat při čištění nebo kontrole hydrauliky čerpadla.
Toto čerpadlo má polootevřené lopatkové oběžné kolo. Sací mezeru lze snadno přizpůsobovat jednoduchým pritažením nebo uvolněním regulačních šroubů na spodní části sacího krytu.
Díky své kompaktní konstrukci je toto čerpadlo vhodné pro dočasnou i trvalou instalaci.
Čerpadlo je dále opatřeno kabelovou průchodkou umožňující snadnou demontáž. K zamezení průniku vody kabelem do motoru je tato průchodka hermeticky těsněna polyuretanem.
Stahovací spona umístěná mezi tělesem čerpadla a motorem umožňuje snadnou a bezpečnou demontáž a opětovné smontování čerpadla. Kontrolu čerpadla tak lze provádět přímo na stanovišti bez potřeby speciálních nástrojů.
Čerpadlo je dále vybaveno unikátní dvojitou mechanickou ucpávkou typu cartridge. Tato hřídelová ucpávka je snadno a rychle vyměnitelná přímo na stanovišti čerpadla bez potřeby speciálních nástrojů. Konstrukce této hřídelové ucpávky také vylučuje riziko nesprávné instalace.
Motor čerpadla je opatřen izolací třídy F a radiálními kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní navrženými pro dlouhou provozní životnost.
Čerpadlo má výtlačné hrdlo R 2 a dodává se ve stavu vhodném buď pro volné postavení do čerpací jímky nebo pro stacionární instalaci na systém spouštěcích tyčí s automatickou spojkou.
Čerpané kapaliny
Čerpadla jsou vhodná pro:
- Drenážní a povrchovou vodu
- Spodní vodu
- Průmyslové procesní vody bez pevných částic nebo vláken.
Charakteristické vlastnosti a výhody
- připojení kabelovou vidlicí
- unikátní spojení pomocí montážních spon
- speciálně navržená rukojeť na zvedání
- hřídelová ucpávka typu cartridge
- modulární konstrukce
- Kuličkové ložiska pro těžký provoz
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
Stáhnout model BIM
Nabídka služeb
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.