Ponorné čerpadlo DWK pro drenáže a odvodňování
DWK a DPK jsou ponorná čerpadla pro drenážní účely a odvodňování. Litinová konstrukce a návrh hydrauliky jim dávají trvanlivost a vysokou účinnost. Čerpadla DWK a DPK se liší v umístění výtlaku a v typu instalace.
Čerpadlo DWK je konstruováno s horním výtlačným potrubím a sacím sítem a je proto vhodnější pro dočasnou instalaci.
Zatímco čerpadla DPK má boční výtlak a dvojitou mechanickou ucpávku. Je vhodné buď pro volně stojící instalaci nebo pro systém s automatickou spojkou
Vlastnosti a výhody
- Hadicová nebo přírubová přípojka, popř. spojka Storz umístěná
na vrchu čerpadla. Čerpadlo s horním výtlakem s různými typy přípojek, které umožňují univerzální použití čerpadla v závislosti na provozních
podmínkách a specifických provozních potřebách. - Kuličková ložiska pro těžký provoz. Všechna kuličková ložiska mají trvalou tukovou náplň.
- Systém hřídelové ucpávky. Čerpadla DWK do výkonu 15 kW jsou vybavena dvojitou mechanickou ucpávkou, zatímco čerpadla DWK od 22 kW do 90 kW mají mechanickou ucpávku s trojitým těsnicím kroužkem pro delší provozní životnost a méně odstávek.
- Polootevřené nebo zavřené oběžné kolo. Čerpadla DWK jsou navržena s polootevřeným nebo zavřeným oběžným kolem a jsou tak vhodná k nasazení v rozsáhlé oblasti domovních a průmyslových aplikací.
- Motorová ochrana. Bimetalový snímač umožňuje monitorování teploty motoru.
- Snímače těsnosti hřídelové ucpávky. Čerpadla DWK od 5,5 kW výše jsou vybavena snímači ucpávky k detekci průniku vody do motoru.
- Olejová zátka k usnadnění údržby. Možnost kontrolovat stav oleje v ucpávkové komoře vám usnadňuje plánování údržby a servisu vašeho čerpadla.
Použití
DWK/DPK jsou vynikající odvodňovací a drenážní čerpadla. Možnosti instalace poskytují flexibilitu, díky které je možné pokrýt mnoho potřeb.
Příklady použití:
- staveniště
- výkopy
- tunelů
- rybníky
- odvodňovací jámy
Charakteristické vlastnosti a výhody
- dlouhá živostnost
- vysoká účinnost
- flexibilní instalace
- vysokotlaké schopnosti a úspora nákladů
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.