Domácí vodárny s čerpadlem JP
Domácí vodárny s čerpadlem JP poskytují komfort konstantního tlaku vody a jsou vhodné por širkou řadu appliakcí v rodinných domech, zahradách a menších komerčních provozech jako zahradnictví a zemědělství.
Čerpadlo JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo. Je konstruováno pro dlouhý a bezporuchový provoz. Zabudovaný ejektor s vodicími lopatkami zajišťujícími optimální samonasávací schopnost.
Nabízíme domácí vodárny s čerpadlem JP:
JP PM - samonasávací čerpadlo JP s řídící tlakovou jednotkou PM pro automatické zapínání a vypínání čerpadla a intergiovanou ochtranou proti chodu nasucho
JP PT - samoanasávací čerpadlo JP s membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.
Použití
Tyto domácí vodrány jsou vhodné pro zásobování domácností vodou, kde je zapotřebí zvyšování tlaku a samonasávání.
- zvyšování tlaku vody z vodovodního řadu
- čerpání vodxy ze strudní o hloubce do 8m
- zahradní zavlažování
- drobné zemědělství a zahradnictví
Charakteristické vlastnosti a výhody
- Samonasávací, se sací výškou až 8 m
- Robustní konstrukce a korozivzdorné materiály pro dlouhou životnost
- Automatické zapínání / vypínání podle spotřeby
- Ochrana proti provozu nasucho, aby se zabránilo poškození čerpadla
- Anticyklovací funkce pro detekci netěsností s cílem zabránit přehřátí a ušetřit energii
- Vestavěný zpětný ventil
- Otočná výtlačná přípojka pro snadné přizpůsobení místnímu potrubnímu systému.
Vyberte produkt
Služby
Servisní služby pro pomoc s výběrem, instalaci, provoz a výměny čerpadel.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.