Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
Produkt nemusí být dostupný pro vaši zemi.
Berte na vědomí! Pokuste se použít anglický jazyk v případě, že jste ve vašem jazyce nenalezli hledanou literaturu.